DISPOSITIVOS DE CONTROLE
Pés niveladores
Pés niveladores, Pés de máquinas
Pés niveladores, Pés de máquinas
Material do corpo básico
alumínio
aço
aço de usinagem fácil
aço inoxidável
aço temperado
poliamida
polietileno
POM (Poliacetal)
termoplástico
Diâmetro da base
20
25
28,5
30
32
35
36
40
46
47
50
56
60
62
64,5
65
70
74
78
80
82,5
85
86
90
100
106
120
130
150
180
Rosca
M05
M06
M08
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M30X2
M38X2
S42X2
S56X2
Filtro
Registros / página
24
de 24 entradas
Volantes da KIPP
Descubra as diferentes variantes!
Adicionado ao seu carrinho de compras
Filtro
Registros / página
24
de 24 entradas
Outros clientes também compraram
Filtro
Material do corpo básico
alumínio
aço
aço de usinagem fácil
aço inoxidável
aço temperado
poliamida
polietileno
POM (Poliacetal)
termoplástico
Diâmetro da base
20
25
28,5
30
32
35
36
40
46
47
50
56
60
62
64,5
65
70
74
78
80
82,5
85
86
90
100
106
120
130
150
180
Rosca
M05
M06
M08
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M30X2
M38X2
S42X2
S56X2
Faça já a inscrição para receber a newsletter da KIPP
Você gostaria de receber ofertas e novidades exclusivas em primeira mão? Inscreva-se em nossa newsletter e não perca mais nenhuma promoção interessante!