POSICIONADORES COM ESFERA
Os posicionadores com esfera são utilizados como elementos de aperto ou elementos de apoio na fixação das peças de trabalho. Utilização na construção de equipamentos em máquinas-ferramentas.
Os posicionadores com esfera são utilizados como elementos de aperto ou elementos de apoio na fixação das peças de trabalho. Utilização na construção de equipamentos em máquinas-ferramentas.
Através da rosca do parafuso, pode ser estabelecida a força de fixação. A esfera na extremidade do parafuso destina-se a uma pressão pontual com precisão neste local.
Os posicionadores com esfera são constituídos por um parafuso padrão com uma esfera engastada na extremidade da rosca.