Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

PINOS DE BLOQUEIO ESFÉRICO DA KIPP

Um pino de bloqueio esférico da KIPP é composto pelas seguintes partes:

  • Pino
  • Botão de pressão com mecanismo de mola
  • Esferas

Pinos de bloqueio esférico - Aplicação

Um pino de bloqueio esférico pode ser usado para conectar e fixar componentes, peças de trabalho e outros componentes da máquina. Isso é feito usando o botão de pressão. O pino de bloqueio esférico tem um mecanismo prático de trava com esfera. Assim que o mecanismo de mola no pino é ativado ao pressionar o botão, o bloqueio esférico é liberado (as esferas são puxadas para dentro). Quando o botão de pressão é liberado, o bloqueio esférico é reativado (esferas para fora). Isso garante um travamento estável e automático. Isso significa que, na prática, os conectores de encaixe podem ser conectados e desconectados de forma rápida e fácil.

Os pinos têm uma ampla gama de aplicações. Desde a tecnologia de automação e robótica até o setor de eletrônicos e mecânica de processos. Os pinos de bloqueio esférico são usados em muitas áreas da engenharia mecânica e da construção. O tempo de configuração pode ser minimizado com relativa facilidade graças ao eficiente sistema de travamento automático.

Pinos de bloqueio esférico - Versões

Os pinos de bloqueio esférico da KIPP estão disponíveis em diferentes versões, dependendo dos requisitos. Os manípulos podem ser fabricados em T ou em L. O botão de pressão é feito de zinco ou termoplástico. O pino de bloqueio esférico também está disponível em aço inoxidável para aplicações especiais. O pino de bloqueio esférico feito inteiramente de aço inoxidável é usado em ambientes com altos requisitos de higiene, como a indústria alimentícia, ou em ambientes com substâncias agressivas.

As peças normatizadas da KIPP são de alta qualidade de fabricação e funcionam de forma confiável e segura, mesmo após uso frequente. Os pinos de bloqueio esférico são fabricados diretamente na HEINRICH KIPP WERK e estão sujeitos ao padrão de qualidade tradicionalmente alto de todos os produtos KIPP.