Áreas de aplicação de elementos normatizados
Os elementos normatizados são usados para operar, prender, ajustar e fixar dispositivos e máquinas, por exemplo. A finalidade das peças normatizadas é evidente em seu formato, que corresponde exatamente às especificações padrão prescritas em cada detalhe. Os elementos de suporte, de posicionamento e batentes, como os apoios de esfera auto-alinhante, os posicionadores com esfera e os pinos de posicionamento da KIPP, são usados para apoiar com segurança as peças de trabalho. Elementos de máquinas ou de dispositivos, como parafusos prisioneiros, reforços para aumento da força de fixação e anéis de fixação da KIPP são utilizados para trabalhos de fixação avançados.
Funcionamento e propriedades
Dependendo do elemento normatizado e da versão, eles podem ser usados para prender, segurar ou fixar componentes. Acima de tudo, as peças normatizadas são caracterizadas pelo fato de serem intercambiáveis. Através de numeração claramente definida elas podem ser exatamente identificadas e classificadas.