Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

PARAFUSOS BORBOLETA E PORCAS BORBOLETA

Um manípulo borboleta, também definido como porca borboleta, serve de elemento de aperto, elemento de retenção ou elemento de fixação para operações manuais em módulos, agregados e máquinas. Um parafuso borboleta é um elemento padrão na engenharia mecânica para ajustes manuais.

Parafusos borboleta - Aplicação

O parafuso borboleta é aplicado como elemento de fixação tanto em interiores quanto em exteriores. A operação do parafuso borboleta se faz com os dedos polegar e indicador. O manípulo borboleta com rosca fêmea ou rosca macho é utilizado como elemento de aperto manual. Por exemplo, para tripés fotográficos e trilhos telescópicos.

Parafusos borboleta - Versões

A versão em forma de T do parafuso borboleta dá ao dispositivo de controle uma aparência delicada. Para as mais diversas aplicações, existe o manípulo em aço inoxidável e plástico com rosca metálica. A característica que distingue o parafuso borboleta é a boa ergonomia, juntamente com o peso e tamanho reduzidos.