Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Segurança sob controle – a KIPP integra a função de segurança aos manípulos em estrela e aos pinos de bloqueio esférico
 

Ampliamos nosso portfólio para incluir novos manípulos em estrela e pinos de bloqueio esférico com função de segurança. O usuário se beneficia de um mecanismo de travamento integrado que impede a liberação involuntária dos manípulos e pinos, melhorando assim a segurança e a funcionalidade em uma ampla gama de aplicações. As possibilidades de aplicação são diversas e vão desde a engenharia mecânica, a indústria da construção e a logística até equipamentos esportivos e de reabilitação.

Visão geral dos fatosmais importantes.
 

  • Design ergonômico:com os novos manípulos em estrela, apoiamos o usuário em termos de precisão e produtividade. O design ergonômico é baseado na norma DIN 6336 e garante um manuseio agradável e uma operação confortável.
     
  • Materiais de alta qualidade:graças ao uso de materiais resistentes e duráveis, os manípulos em estrela são ideais para as altas demandas dos ambientes industriais e oferecem desempenho confiável a longo prazo.
     
  • Grande flexibilidade:para atender aos requisitos específicos de uma ampla gama de aplicações, fornecemos os manípulos em estrela em vários tamanhos, com roscas fêmea e macho M4 a M10, nas cores vermelha ou preta.
     
  • Pinos de bloqueio esférico em três versões:os pinos de bloqueio esférico com chave estão disponíveis com manípulo de aço inoxidável, manípulo plástico ou manípulo plástico em T. Eles só podem ser destravados com uma chave.