MANÍPULOS DE QUATRO PONTAS
Se estiver procurando manípulos resistentes e fáceis de usar, o manípulo de quatro pontas da KIPP é ideal. Além de uma grande variedade de manípulos, a HEINRICH KIPP WERK também oferece manípulos de quatro pontas de acordo com a norma DIN 6335. Os versáteis manípulos de quatro pontas são de materiais robustos, como alumínio, aço inoxidável, ferro fundido cinzento ou plástico. Como opção, também podem ser fornecidos com superfície tratada ou polida.