Variedade de versões e modelos de batentes amortecedores de borracha
Os batentes amortecedores de borracha da KIPP podem ser obtidos em diversas variantes com diferentes durezas Shore. A KIPP oferece principalmente a combinação de material metal-borracha (borracha natural, aço e aço inoxidável). Há diferentes tipos, cada um destinado a uma aplicação diferente. Os batentes de borracha, por exemplo, possibilitam a elasticidade e amortecimento de impactos e funcionam como um limitador de curso elástico. Os elementos com contornos de borracha com cintura ou amortecedores de porta reduzem as altas cargas sobre a borda na borracha durante a deflexão radial.
Os amortecedores de borracha estão disponíveis na KIPP em vários formatos, como cilindros de borracha, cones de borracha, amortecedores de borracha com rosca e vários tamanhos de rosca, por exemplo, amortecedores de borracha M8 ou M6, amortecedores de borracha cônicos ou amortecedores de porta.