Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

VOLANTES

Los volantes de KIPP están diseñados para la rotación manual de un eje. Se aplican principalmente como elemento de control en la construcción de máquinas e instalaciones para realizar ajustes manuales mediante movimientos de rotación. Para tal fin se colocan en válvulas, máquinas herramientas y motorreductores con el fin de, por ejemplo, abrir y cerrar válvulas. Mediante un volante también es posible mover elementos individuales de una máquina en caso de emergencia.

Volantes - Funcionamiento

Para que los movimientos de rotación de la mano se transmitan perfectamente a los elementos de la máquina que deben ser ajustados o posicionados, los volantes de KIPP disponen de una conexión de chavetero o de una sujeción al eje. Para facilitar su uso también es posible instalar un volante con empuñadura.

Volantes - Versiones

La gama de productos de KIPP incluye diversas variantes. Desde el volante con radios de aluminio, pasando por el volante de disco de plástico hasta el volante de fundición en gris conforme a DIN 950. También están disponibles versiones de Duroplast y Thermoplast. KIPP ofrece, además, volantes ergonómicos de la línea de diseño NOVOgrip.