Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

TOPES DE GOMA

Los elementos amortiguadores como los topes de goma o los topes de goma y metal absorben la energía cinética de los agregados y los conjuntos. La pieza final de acero o acero inoxidable garantiza el correcto montaje del tope de goma.

Áreas de aplicación de los topes de goma

Los topes de goma se emplean en la construcción de máquinas, módulos y grupos, en máquinas especiales y en la ingeniería de transporte. Su uso está muy extendido para el almacenamiento de agregados y como amortiguador para limitar el recorrido de muelles ante la aplicación de masas en movimiento. También son perfectos para absorber vibraciones en motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo o como amortiguador de golpes en sistemas de soporte.

Numerosas variantes y versiones de topes de goma

Los topes de goma de KIPP están disponibles en diferentes variantes y con distintas durezas Shore. Los topes de KIPP combinan principalmente goma y metal (caucho natural y acero o acero inoxidable). Cada tipo está diseñado para aplicaciones específicas. Por ejemplo, los topes de goma y metal sirven para amortiguar y absorber golpes (limitan el recorrido elástico). Los elementos con contorno de goma entallado o topes de puerta reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial.

KIPP presenta topes de goma en distintas formas, como topes de goma cilíndricos, cónicos o con rosca, así como de distintos tamaños, por ejemplo como topes de goma M8 o M6, topes de goma cónicos o topes para puertas.