Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

KIPP añade a su cartera de productos la técnica de sujeción de punto cero neumática -
Nuevos módulos de sujeción en la gama UNILOCK de KIPP


 

Hemos seguido ampliando la gama UNILOCK de KIPP en el área de la técnica de sujeción de punto cero neumática. Con tres nuevos módulos de sujeción hemos mejorado e intensificado ahora la capacidad de sujetar de forma rápida y precisa y referenciar piezas de trabajo, portapiezas y palés en los centros de mecanizado con arranque de virutas. Los nuevos elementos de sujeción permiten un cambio en segundos con un punto cero definido y una precisión de repetición de menos de 0,005 mm.