Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Polyvinylchlorid

Cloruro de polivinilo (PVC)

El cloruro de polivinilo (PVC) es un termoplástico amorfo. Es uno de los termoplásticos más antiguos y extendidos.

El PVC se utiliza en gran parte en la industria de la construcción para perfiles de ventanas, tuberías y pavimentos.

Denominación breve

PVC

Nombre

Cloruro de polivinilo

Características mecánicas

 

  Estado del espécimen de ensayo

estándar

  Resistencia a la tracción [Mpa]

S.d.

  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa]

3000

  Dureza por huella [Mpa]

130

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,38

  Temperatura de fusión [°C]

80

Temperaturas de uso

 

  Temp. máx. breve [°C]

70

  Temp. máx. continua [°C]

60

  Temp. mín. de aplicación [°C]

-30

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

V-0

  Absorción de agua
  (clima normal) [%]

0,4

Resistencia química

 

  Grasas y aceites minerales

+

  Gasolina

+

  Ácidos débiles/ fuertes

+/-

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+/+

  Percloroetileno

+

  Tricloretileno

-

  Acetona

-

  Alcoholes

+

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

+

  Intemperie/ radiación UV

o

+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.