El polipropileno (PP) forma parte de la familia de las poliolefinas. El PP tiene una excelente inalterabilidad química y, por su composición molecular, presenta una especial tolerancia cutánea y es inocuo desde el punto de vista fisiológico.
El polipropileno, con una densidad de aprox. 0,9 g/cm³ , es el plástico más ligero en la gama estándar. Estas propiedades y su escasa absorción de agua, hacen que el PP sea ideal para envases ligeros y estables para alimentos, así como para componentes en el sector de la instrumentación y valvulería.
Denominación breve | PP | PP GF 30 |
Nombre | Polipropileno | Polipropileno con 30% de fibra de vidrio |
Características mecánicas |
|
|
Estado del espécimen de ensayo | estándar | estándar |
Resistencia a la tracción [Mpa] | S.d. | S.d. |
Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] | 1450 | 7000 |
Dureza por huella [Mpa] | 72 | 110 |
Características físicas |
|
|
Densidad [g/cm³] | 0,903 | 1,12 |
Temperatura de fusión [°C] | 163 | 165 |
Temperaturas de uso |
|
|
Temp. máx. breve [°C] | 140 | 140 |
Temp. máx. continua [°C] | 100 | 100 |
Temp. mín. de aplicación [°C] | 0 | -30 |
Otras características |
|
|
Inflamabilidad según UL 94 | HB | HB |
Absorción de agua | <0,1 | <0,1 |
Resistencia química |
|
|
Grasas y aceites minerales | + | + |
Gasolina | + | + |
Ácidos débiles/ fuertes | +/+ | +/+ |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes | +/+ | +/+ |
Percloroetileno | + | o |
Tricloretileno | + | o |
Acetona | + | + |
Alcoholes | + | + |
Resistencia a la hidrólisis | + | + |
Intemperie/ radiación UV | o | o |
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.