Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Polyoxymethylen

Polióxido de metileno (POM)

El POM pertenece a la familia de los poliacetales y es un termoplástico cristalino. El POM tiene una gran estabilidad dimensional en entornos húmedos y se suele utilizar sin refuerzo debido a sus buenas propiedades mecánicas.

Al aplicarlo hay que tener presente su elevada dilatación térmica.

Denominación breve

POM

Nombre

Polióxido de metileno (copolímero)

Características mecánicas

 

  Estado del espécimen de ensayo

estándar

  Resistencia a la tracción [Mpa]

S.d.

  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa]

2700

  Dureza por huella [Mpa]

145

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,4

  Temperatura de fusión [°C]

167

Temperaturas de uso

 

  Temp. máx. breve [°C]

140

  Temp. máx. continua [°C]

100

  Temp. mín. de aplicación [°C]

-50

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

HB

  Absorción de agua
  (clima normal) [%]

0,2

Resistencia química

 

  Grasas y aceites minerales

+

  Gasolina

+

  Ácidos débiles/ fuertes

+/-

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+/+

  Percloroetileno

+

  Tricloretileno

o

  Acetona

+

  Alcoholes

+

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

+

  Intemperie/ radiación UV

o

+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.