Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Polyethylen

Polietileno (PE-HD), Polietileno (PE-LD)

El polietileno (PE) forma parte de la familia de las poliolefinas. El PE tiene, en general, una buena resistencia química, así como una elevada tenacidad y resistencia al alargamiento.

El PE, como todas las poliolefinas, prácticamente no absorbe agua y es inocuo fisiológicamente, ya que procede de hidrocarburos puros. El campo de aplicación del PE es muy extenso y abarca desde las películas y láminas de embalaje para alimentos (PE-LD y PE-LLD), hasta tuberías y grandes tanques de líquido (PE-HD).

Denominación breve

PE-HD

PE-LD

Nombre

Polietileno
(de alta densidad)

Polietileno
(de baja densidad)

Características mecánicas

 

 

  Estado del espécimen de ensayo

estándar

estándar

  Resistencia a la tracción [Mpa]

S.d.

S.d.

  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa]

1350

200

  Dureza por huella [Mpa]

57

15

Características físicas

 

 

  Densidad [g/cm³]

0,96

0,92

  Temperatura de fusión [°C]

135

110

Temperaturas de uso

 

 

  Temp. máx. breve [°C]

100

100

  Temp. máx. continua [°C]

90

70

  Temp. mín. de aplicación [°C]

-80

-80

Otras características

 

 

 Inflamabilidad según UL 94

HB

HB

  Absorción de agua
  (clima normal) [%]

<0,1

<0,1

Resistencia química

 

 

  Grasas y aceites minerales

+

+

 Gasolina

+

+

  Ácidos débiles/ fuertes

+/+

+/o

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+/+

+/+

  Percloroetileno

+

-

  Tricloretileno

o

-

  Acetona

+

o

  Alcoholes

+

+

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

+

o

  Intemperie/ radiación UV

o

o

+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.