Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Polyamide

Poliamida (PA 6.6), Poliamida con 50% de fibra de vidrio (PA 6.6 GF 50)

La poliamida 6.6 ( PA 6.6) es, al igual que la poliamida 6, un termoplástico semicristalino. Pero, además tiene unas propiedades mecánicas algo mejores que el PA 6.

Este material, que absorbe algo menos agua, presenta también menos alteraciones de forma que el PA 6 debido al "acondicionamiento" (absorción de agua de la humedad ambiental).

Denominación brevePA 6.6PA 6.6 GF 50
NombrePoliamida
(policondensada)
Poliamida con 50% de fibra de vidrio
Características mecánicas
 Estado del espécimen de ensayoseco/ húmedoseco/ húmedo
  Resistencia a la tracción [Mpa]S.d.230/180
  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa]3100/110016000/12500
  Dureza por huella [Mpa]160/100300/260
Características físicas
  Densidad [g/cm³]1,141,55
  Temperatura de fusión [°C]260260
Temperaturas de uso
  Temp. máx. breve. [°C]200240
  Temp. máx. continua [°C]100130
  Temp. mín. de aplicación [°C]-40-40
Otras características
  Inflamabilidad según UL 94V-2HB
  Absorción de agua
  (clima normal) [%]
2,81,2
Resistencia química
  Grasas y aceites minerales++
  Gasolina++
  Ácidos débiles/ fuerteso/-o/-
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes+/oo/-
  Percloroetileno++
  Tricloretileno++
  Acetona++
  Alcoholes++
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
oo
  Intemperie/ radiación UVoo

+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.