Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Polyamide

Poliamida (PA 6), Poliamida con 30% de fibra de vidrio (PA 6 GF 30), Poliamida con 30% de bolitas de vidrio (PA 6 GB 30)

Los materiales de la poliamida 6 (PA 6) son termoplásticos semicristalinos. La absorción de agua (hasta el 3%) les permite alcanzar un estado duro y tenaz con las siguientes características:

  • Elevada tenacidad frente a impactos
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Buenas propiedades de deslizamiento

Añadiendo un 10 ...60% de fibra de vidrio (FV) se puede incrementar enormemente la estabilidad y temperatura de uso para los componentes sometidos a grandes cargas.

Cuando se añaden bolas de vidrio (BV) aumenta la rigidez del componente y se evitan las deformaciones durante el enfriamiento. Al utilizar poliamida, en general hay que tener en cuenta las alteraciones de las dimensiones debido a la absorción de agua.

Denominación breve

PA 6

PA 6 GF 30

PA 6 GB 30

Nombre

Poliamida
(polimerizada)

Poliamida con 30% de fibra de vidrio

Poliamida con 30% de bolitas de vidrio

Características mecánicas

 

 

 

 Estado del espécimen de ensayo

seco/ húmedo

seco/ húmedo

seco/ húmedo

  Resistencia a la tracción [Mpa]

S.d.

175/110

80/55

  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa]

3000/1000

9000/6000

5700/3400

  Dureza por huella [Mpa]

150/70

220/150

180/105

Características físicas

 

 

 

  Densidad [g/cm³]

1,14

1,36

1,36

  Temperatura de fusión [°C]

220

220

220

Temperaturas de uso

 

 

 

  Temp. máx. breve. [°C]

180

200

200

  Temp. máx. continua [°C]

90

130

90

  Temp. mín. de aplicación [°C]

-40

-40

-40

Otras características

 

 

 

  Inflamabilidad según UL 94

HB

HB

HB

  Absorción de agua
  (ambiente normal) [%]

3

2,1

2,1

Resistencia química

 

 

 

  Grasas y aceites minerales

+

+

+

  Gasolina

+

+

+

  Ácidos débiles/fuertes

o/-

o/-

o/-

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+/o

o/-

+/o

  Percloroetileno

+

+

+

  Tricloretileno

+

+

+

  Acetona

+

+

+

  Alcoholes

+

+

+

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

o

o

o

  Intemperie/ radiación UV

o

o

o