La poliamida 12 (PA 12) presenta la absorción de agua más reducida de la familia de poliamidas.
Por eso, se presta especialmente para los campos de uso que demanden buenas propiedades mecánicas junto con una alta estabilidad dimensional.
Denominación breve | PA 12 |
Nombre | Poliamida |
Características mecánicas |
|
Estado del espécimen de ensayo | seco/ húmedo |
Resistencia a la tracción [Mpa] | S.d. |
Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] | 1500/1100 |
Dureza por huella [Mpa] | 95/80 |
Características físicas |
|
Densidad [g/cm³] | 1,01 |
Temperatura de fusión [°C] | 180 |
Temperaturas de uso |
|
Temp. máx. breve [°C] | 150 |
Temp. máx. continua [°C] | 95 |
Temp. mín. de aplicación [°C] | -70 |
Otras características |
|
Inflamabilidad según UL 94 | HB |
Absorción de agua | 0,8 |
Resistencia química |
|
Grasas y aceites minerales | + |
Gasolina | + |
Ácidos débiles/ fuertes | +/- |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes | +/+ |
Percloroetileno | + |
Tricloretileno | o |
Acetona | + |
Alcoholes | + |
Resistencia a la hidrólisis | o |
Intemperie/ radiación UV | o |
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.