Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

PIEZAS ESTÁNDAR

KIPP ofrece una gran selección de diferentes piezas DIN y piezas estándar o normalizadas, desde empuñaduras en estrella, pasando por soportes con bola oscilante, hasta volantes. Muchos de estos elementos se utilizan, entre otros, en la construcción de máquinas y de portapiezas. Todas las piezas estándar de KIPP se distinguen por su alta calidad y elaboración precisa y están disponibles en distintas normas, formas, materiales, aleaciones y recubrimientos.

Ámbitos de aplicación de elementos estándar

Los elementos estándar se emplean para manejar, agarrar, regular y sujetar p. ej. en portapiezas y máquinas. Las piezas estándar cumplen su propósito claramente por su forma, que obedece en todos sus detalles exactamente a las especificaciones estándar. De esta forma, los elementos de apoyo, elementos de posicionamiento y topes regulables como por ejemplo los soportes con bola, tornillos de presión esféricos y los pernos de alojamiento de KIPP aseguran el soporte de las piezas de trabajo. Los elementos de máquinas o de dispositivos tales como los tornillos prisioneros, el intensificador de fuerza de sujeción o los anillos de sujeción de KIPP se emplean para tareas de sujeción avanzadas.


Función y propiedades

Dependiendo del elemento estándar y versión, se pueden utilizar para tensar, retener o fijar los componentes. La característica principal de las piezas estándar es que se pueden intercambiar entre sí. Por medio de la numeración estándar claramente definida pueden ser identificados y asignados con precisión.