Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Siempre un buen agarre – Pernos de bloqueo ergonómicos con empuñadura de argolla de plástico


Nuestros nuevos pernos de bloqueo con empuñadura de argolla de plástico (K2047) combinan un manejo perfecto con el mejor rendimiento y todo ello con una atractiva relación de calidad y precio. Estos elementos de fijación mecánicos ofrecen una solución perfecta siempre que lo esencial sea la seguridad y la ergonomía en el manejo del perno. Los pernos de bloqueo están disponibles en diversos tamaños de empuñadura y de rosca, con y sin ranura de bloqueo en la versión de acero y de acero inoxidable.