Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

PERNOS DE BLOQUEO DE BOLA DE KIPP

Los pernos de bloqueo de bola de KIPP están formados por los siguientes componentes:

  • Pernos
  • Botón pulsador con mecanismo de resorte
  • Bolas

Pernos de bloqueo de bola - aplicación

Con un perno de bloqueo de bola se pueden unir y fijar componentes, piezas de trabajo y otros elementos de la construcción de máquinas. Esto se realiza mediante un botón pulsador. El perno de bloqueo de bola tiene un práctico mecanismo de bloqueo de la bola. En cuanto el mecanismo de resorte se activa en el perno pulsando el botón, se suelta el bloqueo de la bola (las bolas se retraen hacia el interior). Cuando se suelta el botón pulsador, se activa de nuevo el bloqueo de bola (las bolas van al exterior). Esto garantiza un bloqueo estable y autobloqueante. De este modo, en la práctica se puede unir y volver a soltar las uniones de inserción de forma rápida y sin complicaciones.

Los pernos tienen un amplio campo de aplicaciones. Desde la técnica de la automatización o la robótica, hasta la industria de la electrónica y la mecánica de procesos. Los pernos se utilizan en muchas áreas de la construcción de máquinas y del diseño constructivo. Gracias al eficiente autobloqueo, los tiempos de preparación se pueden reducir al mínimo con relativa facilidad.

Pernos de bloqueo de bola - versión

Los pernos de bloqueo de bola de KIPP se ofrecen en versiones diferentes según las exigencias. Las empuñaduras se pueden fabricar como empuñaduras en T o como empuñaduras en L. El botón pulsador es, o bien de cinc o de termoplástico. Para las áreas de aplicación especiales, hay pernos de bloqueo de bola también en versiones de acero inoxidable. Especialmente en los entornos con elevadas exigencias en términos de higiene, como en la industria alimentaria o en entornos con sustancias agresivas, se utilizan los pernos de bloqueo de bola totalmente de acero inoxidable.

Las piezas estándar de KIPP presentan una elevada calidad de fabricación y funcionan de forma fiable y segura, también después de un uso frecuente. Los pernos de bloqueo de bola se fabrican directamente en HEINRICH KIPP WERK y cumplen los tradicionales elevados estándares de calidad de los productos de KIPP.