Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

PERNOS DE BLOQUEO

Los pernos de bloqueo, también llamados pernos de retención, forman parte de los componentes de construcción estandarizados que permiten un rápido ajuste de los componentes móviles de las máquinas. Tirando del botón o del anillo de extracción se extrae un pasador de la contraparte, lo que permite colocar los componentes de las máquinas en la posición adecuada y, a continuación, volver a fijarlos en su nueva posición. KIPP dispone de pernos de bloqueo en diversos tamaños, formas y materiales. Le garantizamos una funcionalidad de los productos exenta de fricción, así como la máxima calidad y resistencia.

Pernos de bloqueo para diferentes aplicaciones

Los pernos de bloqueo de KIPP encuentran aplicación en mecanismos de giro y rotación y en posicionamientos de parada. Además de su facilidad de manejo, son remarcables especialmente su larga vida útil y su calidad. Con nuestros pernos de bloqueo prestamos una atención especial a los movimientos precisos y a un enclave seguro en la posición final, independientemente de si el perno se atornilla en una rosca existente o si se suelda su versión lisa. De esta manera, incluso las fuerzas transversales más fuertes generadas durante el procesamiento no tienen ninguna oportunidad, y solo es posible colocarlo en otra posición de bloqueo una vez que el perno haya sido desacoplado manualmente.

Funcionamiento de los pernos de bloqueo

Para poder garantizar una gran estabilidad y una elevada resistencia a la corrosión, los pernos de bloqueo de KIPP son de acero inoxidable. Un botón de maniobra de plástico o acero inoxidable asegura un práctico y fácil manejo del perno cónico y cilíndrico. Para que el montaje a estructuras de chapa y piezas de paredes delgadas no supongan ningún problema, KIPP ha desarrollado un perno especial con tuerca plana. Todos los pernos están disponibles en las longitudes de pasador y diámetros de perno estándar habituales.

A petición, KIPP también realiza pernos de bloqueo para diversas soluciones especiales.