Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

NR

Caucho natural

El NR se sigue obteniendo hoy en día en su mayor parte del árbol del caucho, como látex natural. Pero una parte amplia y creciente de la demanda industrial se cubre también con el caucho sintetizado mediante procesos petroquímicos.

El caucho natural posee una estabilidad y elasticidad relativamente elevadas. Por su flexibilidad también en los rangos bajos de temperaturas se utiliza con mucha frecuencia en las suspensiones del motor y para elementos tensores de metal y goma.

Denominación breve

NR

Nombres comerciales

 

Denominación química

Caucho natural

Características mecánicas

 

  Margen de dureza [shore A/D]

30 - 90

  Resistencia al desgaste

buena

  Resistencia a la tracción [Mpa]

10-30

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,35

Temperaturas de uso

 

 Margen de temperaturas breves [°C]

-50 - 100

 Margen de temperaturas continuas [°C]

-30 - 80

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

combustible

Resistencia química

 

  Grasas y aceites  minerales

-

  Gasolina

- -

  Ácidos débiles/ fuertes

- / - -

  Soluciones alcalinas débiles

+ / o

  Percloroetileno

- -

  Tricloretileno

- -

  Acetona

o

  Alcoholes

++

Líquido de frenos

++

   Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

+

  Intemperie/ radiación UV

+