Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

NBR

Caucho sintético de nitrilo butadieno

El NBR es un caucho a base de acrilonitrilo y butadieno. Este material posee buenas características mecánicas y una mayor resistencia a la abrasión que la mayor parte de los elastómeros.

El NBR presenta una buena resistencia a los aceites minerales, las emulsiones de aceite y agua, así como a numerosos combustibles, por lo que se ha convertido en el material estándar de las juntas tóricas y las dinámicas.

Denominación breve

NBR

Nombres comerciales

Perbunan®
Buna N®

Denominación química

Caucho sintético de nitrilo butadieno

Características mecánicas

 

  Margen de dureza [shore A/D]

40 - 90

  Resistencia al desgaste

de buena a muy buena

  Resistencia a la tracción [Mpa]

10 - 25

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,4

Temperaturas de uso

 

 Margen de temperaturas breves [°C]

-40 - 120

 Margen de temperaturas continuas [°C]

-30 - 100

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

combustible (todavía HB)

Resistencia química

 

  Grasas y aceites  minerales

++

  Gasolina

++

  Ácidos débiles/ fuertes

o / - -

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

+ / -

  Percloroetileno

-

  Tricloretileno

- -

  Acetona

- -

  Alcoholes

+

  Líquido de frenos

-

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

+

  Intemperie/ radiación UV

o

++ muy bueno / + bueno / o bastante bueno / - mediano (alteración perceptible de las características) / -- no es apto

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.