N.º de material | ENAC-AlSi9Cu3(Fe) |
Número de material DIN | 3.2163 |
Denominación breve | GD-AlSi9Cu3 |
Descripción | Aluminio fundido |
Composición | Si: 8 - 11 |
Densidad [g/cm³] | 2,76 |
Límite elástico | 140 |
Resistencia a la extensión | 240 |
Alargamiento de rotura | < 1 |
Dureza Brinell | 80 |
| mala |
| mala |
Maquinabilidad | muy buena |
Soldabilidad | muy buena |
Anodización | no apropiada |
Pulido de alto brillo | muy bueno |
Utilizaciones principales | Piezas de aluminio fundido, p. ej, fundición a presión |