El FKM es un polimerizado mixto de hidrocarburos fluorados. Es más conocido por su nombre comercial de DuPont: "Viton®".
El FKM es muy costoso, en comparación con otros elastómeros. Por su resistencia térmica y frente a los aceites minerales, combustibles y limpiadores ácidos, se utiliza para todos aquellos usos en que el NBR no es apto por el excesivo calor o por los ataques químicos.
Denominación breve | FKM |
Nombres comerciales | Viton® |
Denominación química | Caucho fluorado |
Características mecánicas |
|
Margen de dureza [shore A/D] | 60 - 90 |
Resistencia al desgaste | mediana |
Resistencia a la tracción [Mpa] | 10-17 |
Características físicas |
|
Densidad [g/cm³] | 2 |
Temperaturas de uso |
|
Margen de temperaturas breves [°C] | -30 - 260 |
Margen de temperaturas continuas [°C] | -20 - 230 |
Otras características |
|
Inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Resistencia química |
|
Grasas y aceites minerales | ++ |
Gasolina | ++ |
Ácidos débiles/ fuertes | ++ / ++ |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes | + / - |
Percloroetileno | + |
Tricloretileno | + |
Acetona | - - |
Alcoholes | - |
Líquido de frenos | - - |
Resistencia a la hidrólisis | + |
Intemperie/ radiación UV | ++ |
++ muy bueno / + bueno / o bastante bueno / - mediano (alteración perceptible de las características) / -- no es apto
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.