Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

EPDM

Caucho de etileno propileno dieno

El EPDM es un caucho a base de etileno y propileno.

Presenta una buena resistencia al desgaste y una excelente inalterabilidad frente a los limpiadores alcalinos, los disolventes orgánicos, alcoholes y agua sobrecalentada.

El EDPM, por su resistencia frente a los líquidos de frenos a base de glicol, es el principal material empleado para juntas en los sistemas de frenos de vehículos.

Denominación breve

EPDM

Nombres comerciales

 

Denominación química

Caucho de etileno propileno dieno

Características mecánicas

 

  Margen de dureza [shore A/D]

30 - 90

  Resistencia al desgaste

buena

  Resistencia a la tracción [Mpa]

10-20

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,15

Temperaturas de uso

 

 Margen de temperaturas breves [°C]

-40 - 150

 Margen de temperaturas continuas [°C]

-30 - 120

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

combustible

Resistencia química

 

  Grasas y aceites  minerales

- -

  Gasolina

- -

  Ácidos débiles/ fuertes

+ / o

  Soluciones alcalinas débiles/fuertes

++ / ++

  Percloroetileno

- -

  Tricloretileno

- -

  Acetona

++

  Alcoholes

++

  Líquido de frenos

++

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

++

  Intemperie/ radiación UV

++

++ muy bueno / + bueno / o bastante bueno / - mediano (alteración perceptible de las características) / -- no es apto

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.