Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

EN-GJL-300

Hierro fundido con grafito laminar

Tipo de fundición

Hierro fundido con grafito laminar

N.º de material

EN-JL-1050

Estándar EE. UU. (AISI)

No 30 B

DIN EN 10027-2

5.1302

Denominación breve

EN-GJL-300  

Antigua denominación 

GG-30
DIN 1561

Composición
[%]

C: 2,95-3,20
Si: 2,10-2,40
Mn:0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07

Densidad [g/cm³]

7,25

R0,2 N/mm²
Límite de elasticidad

 - 

0,1% -Límite de alargamiento
Rp0,1  N/mm²

195-260

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

300-400

Dureza Brinell  HB30
Pieza de prueba <30mm

200-240

Alargamiento de rotura  A%

0,8-0,3

Módulo de elasticidad    E   KN/mm²

200-275

Resistencia a la presión   Sdb  N/mm²

960

Mecanizado

muy buenco 

Soldabilidad

 condicionada, soldable con electrodos especiales

Resistencia a la presión

buena

Propiedades de funcionamiento de emergencia

buenas

Conductividad térmica

buena

Propiedades de absorción

buenas

Fundibilidad

muy buena

Otras propiedades

 

Estructura

Perlítica

Utilizaciones principales

Semicojinetes, carcasas de turbina, turbinas, prensas, herramientas
Grosores de pared recomendados:
>30 mm, prensas, mesas, ruedas, herramientas, escuadras de sujeción, consolas

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.