Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

EN-GJS-400

Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular)

El hierro fundido con grafito esferoidal tiene finas segregaciones microscópicas, con forma esférica en la estructura base ferrítica con una proporción de carbono máxima del 4 %.

La geometría esférica de los depósitos de grafito se consigue añadiendo pequeñas cantidades de magnesio, cerio o calcio. Es posible una modificación de las propiedades del material mediante un tratamiento térmico posterior, por ejemplo, con recocido de eliminación de tensión posterior, recocido térmico, recocido blando, etc.

Tipo de fundición

Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular)

N.º de material

 EN-JS1020

Estándar EE. UU. (AISI)

60-40-18

DIN EN 10027-2

 

Denominación breve

EN-GJS-400 

Antigua denominación 

GGG 40
DIN EN 1563

Composición
[%]

 - 

Densidad [g/cm³]

7,10

R0,2 N/mm²
Límite de elasticidad

240

0,1% -Límite de alargamiento
Rp0,1  N/mm²

 - 

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

400

Dureza Brinell  HB30
Pieza de prueba <30mm

135-180

Alargamiento de rotura  A%


mín: 15

Módulo de elasticidad    E   KN/mm²

169

Resistencia a la presión   Sdb  N/mm²

700

Mecanizado

muy bueno

Soldabilidad

 condicionada, soldable con electrodos especiales

Resistencia a la presión

 - 

Propiedades de funcionamiento de emergencia

buenas

Conductividad térmica

 - 

Propiedades de absorción

 - 

Fundibilidad

muy buena

Otras propiedades

Alta resistencia incluiso con carga dinámieca
Superficie endurecible

Estructura

Principalmente ferrítica

Utilizaciones principales

Pieas de acoplamiento, , construcción de motores, árboles de levas, racores, tubos para agua y gas, ruedas de paletas, toberas anulares, carcasas, piezas para la construcción de máquinas en general,
dispositivo de sujeción con leva, dispositivo de sujeción de cazoleta, dispositivo de sujeción de la biela, empuñaduras curvas, hierros de sujeción, manivelas, soportes de prensa

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.