Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

EN-GJL-250

Hierro fundido con grafito laminar

Tipo de fundición

Hierro fundido con grafito laminar

N.º de material

 EN-JL-1040

Estándar EE. UU. (AISI)

No 25 B

DIN EN 10027-2

5.1301

Denominación breve

EN-GJL-250 

Antigua denominación 

GG-25
DIN 1561

Composición
[%]

C: 3,20-3,50
Si: 2,50-2,70
Mn:0,50-0,80
P: 0,1-. 0,2
S: 0,1
Cu:0,1-0,6

Densidad [g/cm³]

7,20

R0,2 N/mm²
Límite de elasticidad

 - 

0,1% -Límite de alargamiento
Rp0,1  N/mm²

165-228

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

250-350

Dureza Brinell  HB30
Pieza de prueba <30mm

190-230

Alargamiento de rotra  A%

0,8-0,3

Módulo de elasticidad    E   KN/mm²

103-118

Resistencia a la presión   Sdb  N/mm²

840

Mecanizado

muy bueno

Soldabilidad

 condicionada, soldable con electrodos especiales

Resistencia a la presión

buena

Propiedades de funcionamiento de emergencia

buenas

Conductividad térmica

buena

Propiedad de absorción

buena

Fundibilidad

muy buena

Otras propiedades

 

Estructura

Perlítica

Utilizaciones principales

Máquinas-herramienta, caja de engranajes,  bancadas para máquinas
Grosores de pared recomendados:
hasta 30 mm, compresores, piezas hidráulicas, piezas de bombas y de grifería sometidas a exigencias muy altas, placas de rejilla, paletas

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.