El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.
El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.
Tipo de fundición | Hierro fundido con grafito laminar |
N.º de material | EN-JL-1030 |
Estándar EE. UU. (AISI) | No 20 B |
DIN EN 10027-2 | 5.1300 |
Denominación breve | EN-GJL-200 |
Antigua denominación | GG20 |
Composición | C: 2,95-3,45 |
Densidad [g/cm³] | 7,15 |
R0,2 N/mm² | - |
0,1% -Límite de alargamiento | 130-195 |
Resistencia a la extensión | 200…300 |
Dureza Brinell HB30 | 180-220 |
Alargamiento de rotura A% | 0,8-0,3 |
Módulo de elasticidad E KN/mm² | 88-113 |
Resistencia a la presión Sdb N/mm² | 720 |
Mecanizado | muy bueno |
Soldabilidad | condicionada, soldable con electrodos especiales |
Resistencia a la presión | buena |
Propiedades de funcionamiento de emergencia | buenas |
Conductividad térmica | buena |
Propiedades de absorción | buenas |
Fundibilidad | muy buena |
Otras propiedades |
|
Estructura | Ferrítica/perlítica |
Utilizaciones principales | para piezas de trabajo de todo tipo de contornos complicados, uso muy versátil |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.