Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Talentos universales fáciles de montar - empuñaduras de tubo de aluminio y acero inoxidable

Hemos ampliado nuestra extensa gama de empuñaduras de tubo con nuevos modelos de aluminio y acero inoxidable. Estas innovadoras empuñaduras destacan por su versatilidad, ergonomía y su excelente relación de calidad y precio.

Lo principal de una ojeada:
 

  • Robustas y duraderas: Con asideros de tubo de aluminio o acero inoxidable y terminales de plástico reforzado, nuestras nuevas empuñaduras de tubo no solo tienen un excelente agarre, sino que además son sumamente duraderas gracias a su robustez y estabilidad. 
     
  • Versátiles e individuales: Los terminales los ofrecemos de serie en siete colores . Además, a petición podemos realizar también el color que usted desee. El asidero de tubo lo suministramos a su elección con acabado natural o en aluminio anodizado negro, así como en acero inoxidable rectificado.
     
  • Rapidez de montaje: Las empuñaduras se pueden montar simple y rápidamente con dos tornillos autorroscantes. Así ya no hacen falta inserciones de rosca,lo que, a su vez, contribuye a una buena relación de calidad y precio.
     
  • Longitud variable: Las empuñaduras de tubo las suministramos de serie con una distancia entre ejes de hasta 1000 mm. Además de las medidas estándar, también tenemos longitudes individuales . La capacidad de carga es de por lo menos 1000 N.