Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

La seguridad a mano – KIPP integra la función de seguridad en las empuñaduras en estrella y en los pernos de bloqueo de bola
 

Hemos ampliado nuestra gama de productos con nuevas empuñaduras en estrella y pernos de bloqueo de bola con función de seguridad. El usuario se beneficia de un mecanismo integrado de bloqueo y de cierre que impide que las empuñaduras y los pernos se suelten de forma imprevista y, con ello, mejora la seguridad y funcionalidad de numerosas aplicaciones. Tienen numerosos campos de uso, desde en la construcción de máquinas hasta en el sector de la construcción y la logística o en los equipos deportivos y de rehabilitación.

Lo principaldeuna ojeada:
 

  • Diseño ergonómico:Con nuestras nuevas empuñadura en estrella el usuario puede obtener más precisión y productividad. Las formas ergonómicas se orientan según DIN 6336 y proporcionan un agarre agradable y un cómodo manejo.
     
  • Materiales de alta calidad:Los materiales duraderos y robustos hacen que las empuñaduras en estrella cumplan a la perfección las elevadas exigencias de los entornos industriales, siempre y a largo plazo con unas prestaciones fiables.
     
  • Gran flexibilidad:Para satisfacer las exigencias individuales de las más diversas aplicaciones, las empuñaduras en estrella las ofrecemos en diversos tamaños M4 a M10, a elegir con rosca exterior o interior y en los colores rojo o negro.
     
  • Pernos de bloqueo de bola en tres versiones:Los pernos de bloqueo de bola con llave están disponibles con empuñadura de acero inoxidable, empuñadura de plástico o empuñadura en T. El desbloqueo solo se puede realizar con la llave.