Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

EMPUÑADURAS EN ESTRELLA

La empuñadura en estrella se utiliza como elemento de sujeción o fijación para mandos manuales en módulos, grupos y máquinas.Una empuñadura en estrella es un elemento estándar en la construcción de máquinas para regulaciones manuales. Existen diferentes formas y versiones, aunque la variante más corriente está normalizada según DIN 6336.

Empuñaduras en estrella - aplicación

Una empuñadura en estrella con rosca interior o rosca exterior se emplea generalmente como elemento de apriete manual. Con perforación de pasada, la empuñadura en estrella también se puede utilizar como empuñadura en estrella de sujeción rápida.

Empuñaduras en estrella - versiones

Para las más diversas aplicaciones hay empuñaduras en estrella de aluminio, acero inoxidable, fundición gris o plástico. La empuñadura en estrella se caracteriza por su forma ergonómica que parece una estrella.