Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

EMPUÑADURAS EN CRUZ

Para quién busca unas empuñaduras resistentes y fáciles de maniobrar, la empuñadura en cruz de KIPP es la elección ideal. Junto a su amplia selección de empuñaduras, HEINRICH KIPP WERK también ofrece empuñaduras en cruz conforme a DIN 6335. Las versátiles empuñaduras en cruz están fabricadas a base de materiales robustos como el aluminio, acero inoxidable, fundición gris o plástico. Opcionalmente, también con superficie natural tamboreada o pulida.

Empuñaduras en cruz - aplicaciones

La versátil empuñadura en cruz se utiliza como elemento de soporte o como elemento de sujeción para la maniobra manual en muchos ámbitos de aplicación. La empuñadura en cruz se utiliza en muchos sectores entre los que se encuentran la construcción de máquinas, instalaciones, herramientas, portapiezas, aparatos de deporte, en la industria del mueble y en tecnología médica y de rehabilitación. Al ser un elemento estandarizado, la empuñadura en cruz simplifica significativamente el ajuste manual.

Empuñaduras en cruz - funcionamiento

Una empuñadura en cruz se ofrece con rosca interior o exterior, o también con agujero de referencia o como pieza bruta. También se ofrecen empuñaduras de sujeción rápida, útil para una sujeción rápida y segura, p.ej., de cubiertas. La moderna empuñadura en cruz de KIPP no solo es agradable de agarrar con la mano, además se distingue por su atractivo aspecto. No importa si está buscando modelos de aluminio, acero inoxidable, fundición gris o plástico, en nuestro amplio surtido de empuñaduras de alta calidad encontrará con toda seguridad el producto óptimo. Conozca también nuestra amplia oferta en prácticas empuñaduras curvas y en estrella.