La higiene en el punto de mira. Nuevas empuñaduras en cruz con contorno de agarre cerrado
Especialmente para usos con condiciones de higiene muy estrictas, hemos desarrollado la nueva serie de empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente. Se ofrecen en cinco variantes, desde antibacteriana hasta detectable, y, gracias al contorno del mango cerrado con superficie lisa, son muy fáciles de limpiar. El casquillo de acero saliente ofrece una superficie de apoyo óptima y, con rosca interior, son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
Lo principal de una ojeada: