Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

TORNILLOS DE OREJETA Y TUERCAS DE MARIPOSA

Una empuñadura de mariposa, también denominada tuerca de mariposa o tornillo de orejetas, sirve de elemento de apriete, de sujeción o de fijación para mandos manuales en módulos, grupos y máquinas. Un tornillo de orejeta es un elemento estándar en la construcción de máquinas para regulaciones manuales.

Tornillos de orejeta - aplicación

El tornillo de orejeta se emplea como elemento de enclavamiento tanto en interiores como en exteriores. El tornillo de orejetas se maneja con los dedos pulgar e índice. La empuñadura de mariposa con rosca interior o rosca exterior se emplea generalmente como elemento de apriete manual. Por ejemplo, para trípodes para cámara y carriles telescópicos.

Tornillos de orejetas - versiones

La versión en forma de T del torillo de orejetas dota al elemento de mando de un aspecto de filigrana. La empuñadura existe en acero inoxidable y plástico con rosca metálica para las aplicaciones más variadas. La característica distintiva del tornillo de orejeta es su buena ergonomía en combinación con su poco peso y su pequeño tamaño.