N.º de material | CW614N (MS58) |
Número de material DIN | 2.0401 |
Denominación breve | CuZn39Pb3 |
Descripción | Aleación de cobre-cinc |
Composición | Cu: 57 - 59 |
Densidad [g/cm³] | 8,47 |
Límite elástico | 160 - 390 |
Resistencia a la extensión | 360 - 500 |
Alargamiento de rotura | 8 - 20 |
Dureza Brinell | 90 - 150 |
| buena |
| mediana |
Maquinabilidad | muy buena |
Soldabilidad | mediana - mala |
Anodización | no apropiada |
Pulido de alto brillo | muy bueno |
Utilizaciones principales | Componentes con conformado por arranque de viruta, p. ej., grifería, piezas de reloj, construcción de máquinas en general, ingeniería eléctrica |