Ya sea el cajón del acumulador de un tren, las puertas de una máquina de CNC o estanterías desplazables para piezas en el almacén: Siempre que hay que apoyar, mover y manipular grandes pesos, nuestros nuevos carriles telescópicos para cargas pesadas ofrecen la solución perfecta. Estos robustos y potentes componentes no solo soportan cargas de hasta casi media tonelada, sino que además, con estos pesos, siguen teniendo un manejo extremadamente suave y confortable.
Lo principal de una ojeada:
Fresados y no extruidos: Los carriles telescópicos para cargas pesadas ganan su capacidad de carga tan elevada gracias al proceso de fabricación por el método de fresado. La forma redonda del perfil de los carriles y los carriles de perfil en T doble incrementan además la estabilidad en comparación con el perfil en V, creando al mismo tiempo una rodadura perfectamente silenciosa.
Accesibilidad óptima: Todos los modelos tienen extensión completa. Es decir, la carrera coincide con la longitud de instalación, lo que, a su vez, garantiza una accesibilidad óptima y un máximo confort.
La mejor elección para las aplicaciones de automatización: Los carriles telescópicos para cargas pesadas, gracias a su combinación de una extrema capacidad de carga y una rodadura silenciosa, están predestinados para las aplicaciones de automatización y manipulación, así como para las aplicaciones dinámicas con un alto par.
Dos familias de productos: Un total de 40 modelos cubren el rango de longitudes entre 300 y 1.500 mm ab y presentan una capacidad de carga máxima de hasta 420 o 480 kg, siempre que se monten lateralmente. Todos los modelos son aptos para distancias entre carriles de hasta 1.000 mm, una velocidad de desplazamiento de hasta 0,5 m/s y temperaturas entre -20 y 180 °C.