Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

AlZn5Mg3Cu

Aleación forjada de aluminio endurecida

N.º de material

EN AW-7022

Número de material DIN

3.4345

Denominación breve

AlZn5Mg3Cu

Descripción

Aleación forjada de aluminio endurecida

Composición
Componentes de aleación [%]

Zn: 4,3 - 5,2
Mg: 2,6 - 3,7
Cu: 0,5 - 1,0

Densidad [g/cm³]

2,78

Límite elástico
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.

330 - 380

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]  mín - máx.

420 - 460

Alargamiento de rotura
A [ % ]  mín - máx.

7

Dureza Brinell
Valor de referencia HB

140


Resistencia a la corrosión
en atmósfera normal

mediana


Resistencia a la corrosión
en atmósfera marina

mala

Maquinabilidad

muy buena

Soldabilidad

buena - mediana

Anodización

buena (protección contra la corrosión)
mediana (decorativa)

Pulido de alto brillo
mecánico

 -

Utilizaciones principales

Componentes sometidos a exigencias muy altas en la construcción de maquinaria e industria aeronáutica

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.