N.º de material | EN AW-6063 |
Número de material DIN | 3.3206 |
Denominación breve | AlMg0,7Si |
Descripción | Aleación forjada de aluminio endurecida |
Composición | Mg: 0,45 - 0,9 |
Densidad [g/cm³] | 2,70 |
Límite elástico | 90 - 190 |
Resistencia a la extensión | 140 - 230 |
Alargamiento de rotura | 8 - 14 |
Dureza Brinell | 50 |
| muy buena |
| muy buena |
Maquinabilidad | mediana |
Soldabilidad | buena |
Anodización | muy buena (protección contra la corrosión) |
Pulido de alto brillo | muy bueno |
Utilización principales | Componentes con resistencia mediana: ventanas, puertas, carrocerías de vehículo, perfiles de construcción metálicos, artículos domésticos, adornos, tornillos |