El ABS es un termoplástico amorfo formado de tres componentes: acrilonitrilo, butadieno y estireno .
Características:
- Buena resistencia a los impactos
- Superficie dura y resistente a los arañazos
- Facilidad de procesamiento, el ABS es apto para revestimientos metálicos.
Más del 50% de la producción total se procesa en la industria automovilística y para carcasas de aparatos eléctricos.
Denominación breve | ABS |
Nombre | Terpolimero de acrilonitrilo butadieno estireno |
Características mecánicas |
|
Estado del espécimen de ensayo | Estándar |
Resistencia a la tracción [Mpa] | S.d. |
Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] | 2300 |
Dureza por huella [Mpa] | 90 |
Características físicas |
|
Densidad [g/cm³] | 1,04 |
Temperatura de fusión [°C] | 110 |
Temperaturas de uso |
|
Temp. máx. breve [°C] | 100 |
Temp. máx. continua [°C] | 95 |
Temp. mín. de aplicación [°C] | -30 |
Otras características |
|
Inflamabilidad según UL 94 | HB |
Absorción de agua | 0,22 |
Resistencia química |
|
Grasas y aceites minerales | + |
Gasolina | + |
Ácidos débiles/ fuertes | +/- |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes | +/+ |
Percloroetileno | o |
Tricloretileno | - |
Acetona | o |
Alcoholes | o |
Resistencia a la hidrólisis | + |
Intemperie/ radiación UV | o |
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.