Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Indicación
Las abrazaderas de sujeción UNILOCK se utilizan para el montaje rápido de las estaciones de tensado en todas las mesas de máquinas habituales.
Las abrazaderas de sujeción pueden fijarse en el lateral de las estaciones de tensado o en las cuatro esquinas redondeadas.
Las abrazaderas de sujeción pueden fijarse en el lateral de las estaciones de tensado o en las cuatro esquinas redondeadas.
Ventajas
Montaje rápido de las estaciones de tensado UNILOCK gracias a las abrazaderas de sujeción adaptadas.No se necesitan perforaciones de fijación a través de las estaciones de tensado.Sin bordes que obstaculicen debido al diseño plano.
Sin depósitos de virutas debido a la forma cerrada de las mordazas.
La cubierta suministrada para las cabezas de los tornillos evita que se depositen virutas y lubricante refrigerante.
Sin depósitos de virutas debido a la forma cerrada de las mordazas.
La cubierta suministrada para las cabezas de los tornillos evita que se depositen virutas y lubricante refrigerante.
Volumen de suministro
Abrazadera de sujeción
Tapa para las cabezas de los tornillos con hexágono interior
Tornillo de cabeza cilíndrica
Tuerca para tuerca corredera en ranura en T (M12=ancho de ranura 14 mm; M16= ancho de ranura 18 mm)
Tapa para las cabezas de los tornillos con hexágono interior
Tornillo de cabeza cilíndrica
Tuerca para tuerca corredera en ranura en T (M12=ancho de ranura 14 mm; M16= ancho de ranura 18 mm)
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.