Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Superficies funcionales endurecidas y pulidas
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Superficies funcionales endurecidas y pulidas
Indicación
Los módulos de sujeción manual UNILOCK se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 50 mm, tamaño de sistema M12/M16.
El módulo de sujeción manual UNILOCK H 50 está especialmente indicado para máquinas con un reducido recorrido de desplazamiento Z. Debido a la reducida altura del módulo de sujeción manual se obtiene un aprovechamiento óptimo del recorrido de desplazamiento Z.
El módulo de sujeción manual UNILOCK H50 se puede montar en todas las posiciones.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
La fijación de los módulos de sujeción manual UNILOCK se puede realizar con los tornillos de cabeza cilíndrica M12 o M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.
Los módulos de sujeción manual UNILOCK se pueden posicionar con dos taladros de alineación D1 o con un taladro de alineación centrado D.
Además, en los módulos de sujeción manual UNILOCK hay dos taladros de posicionamiento B1 para alienar los dispositivos de cambio con la superficie de apoyo.
El módulo de sujeción manual UNILOCK H 50 está especialmente indicado para máquinas con un reducido recorrido de desplazamiento Z. Debido a la reducida altura del módulo de sujeción manual se obtiene un aprovechamiento óptimo del recorrido de desplazamiento Z.
El módulo de sujeción manual UNILOCK H50 se puede montar en todas las posiciones.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
La fijación de los módulos de sujeción manual UNILOCK se puede realizar con los tornillos de cabeza cilíndrica M12 o M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.
Los módulos de sujeción manual UNILOCK se pueden posicionar con dos taladros de alineación D1 o con un taladro de alineación centrado D.
Además, en los módulos de sujeción manual UNILOCK hay dos taladros de posicionamiento B1 para alienar los dispositivos de cambio con la superficie de apoyo.
Datos técnicos
Máx. par de accionamiento: 15 Nm.
Máx. fuerza de compresión: 15 Nm.
Precisión de repetición ≤0,005 mm
Máx. fuerza de compresión: 15 Nm.
Precisión de repetición ≤0,005 mm
Volumen de suministro
1 ud. módulo de sujeción manual incl. accesorios de fijación.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.