Material
Acero de cementación.
Versión
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación
Los módulos de sujeción UNILOCK se pueden instalar en cualquier lugar de las mesas de máquinas o de los dispositivos (placas, centradores, torres, etc.) de forma que sobresalgan o no. El control neumático de los módulos de sujeción se puede realizar de forma individual o conjunta.
Así, es posible fabricar un sistema de sujeción de punto cero de forma individual.
La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los módulos de sujeción a los trabajos de sujeción. Los tiempos de preparación se reducen considerablemente y, por lo tanto, se amplían los tiempos de funcionamiento de las máquinas.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Incluso en caso de una caída de presión o de fluctuaciones en el suministro de aire comprimido, se mantiene la fuerza de compresión completa.
Todos los módulos de sujeción tienen una función turbo incluida de serie. Un breve impulso de aire en la conexión de aire «Turbo» vuelve a aumentar significativamente la fuerza de compresión normal, que se consigue con los muelles. Esto significa que los módulos de sujeción también son muy útiles para el mecanizado pesado.
Se recomienda el uso de la función turbo para obtener la máxima fuerza de compresión.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Con un tamaño de perno de sujeción universal para todos los módulos de sujeción y la compatibilidad con el sistema de sujeción de módulos de 5 ejes 80, se garantiza una gran variedad de combinaciones y posibilidades de aplicaciones.
Así, es posible fabricar un sistema de sujeción de punto cero de forma individual.
La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los módulos de sujeción a los trabajos de sujeción. Los tiempos de preparación se reducen considerablemente y, por lo tanto, se amplían los tiempos de funcionamiento de las máquinas.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Incluso en caso de una caída de presión o de fluctuaciones en el suministro de aire comprimido, se mantiene la fuerza de compresión completa.
Todos los módulos de sujeción tienen una función turbo incluida de serie. Un breve impulso de aire en la conexión de aire «Turbo» vuelve a aumentar significativamente la fuerza de compresión normal, que se consigue con los muelles. Esto significa que los módulos de sujeción también son muy útiles para el mecanizado pesado.
Se recomienda el uso de la función turbo para obtener la máxima fuerza de compresión.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Con un tamaño de perno de sujeción universal para todos los módulos de sujeción y la compatibilidad con el sistema de sujeción de módulos de 5 ejes 80, se garantiza una gran variedad de combinaciones y posibilidades de aplicaciones.
Datos técnicos
- Fuerza de compresión con turbo de 40 kN.
- Presión del sistema: 6 bar, aire lubricado.
- Precisión de repetición ≤0,005 mm.
- Rango de temperatura de 5 a 60 °C.
- Conexión opcional para el aire de limpieza.
- La tercera conexión de aire se puede utilizar como función de consulta para abrir o cerrar la corredera de sujeción.
- Presión del sistema: 6 bar, aire lubricado.
- Precisión de repetición ≤0,005 mm.
- Rango de temperatura de 5 a 60 °C.
- Conexión opcional para el aire de limpieza.
- La tercera conexión de aire se puede utilizar como función de consulta para abrir o cerrar la corredera de sujeción.
Ventajas
- Capacidad de automatización mediante varias opciones de consulta.
- Función turbo de serie.
- Precisión de repetición ≤0,005 mm.
- Posicionamiento a través de un cono corto.
- Fuerzas de compresión altas.
- Optimización del tiempo de preparación.
- Función turbo de serie.
- Precisión de repetición ≤0,005 mm.
- Posicionamiento a través de un cono corto.
- Fuerzas de compresión altas.
- Optimización del tiempo de preparación.
Volumen de suministro
1x módulo de sujeción.
1x junta tórica Ø110x1.
3x juntas tóricas Ø9x1,5 para alimentación de medios.
6x tornillos de fijación.
6x caperuzas protectoras para tornillos de fijación.
1x junta tórica Ø110x1.
3x juntas tóricas Ø9x1,5 para alimentación de medios.
6x tornillos de fijación.
6x caperuzas protectoras para tornillos de fijación.
Tener en cuenta
Recomendación de la anchura nominal del tubo:
- Hasta cuatro módulos de sujeción, con anchura nominal de tubo de 6 mm.
- A partir de cinco módulos de sujeción, con anchura nominal de tubo de 8 mm.
- Hasta cuatro módulos de sujeción, con anchura nominal de tubo de 6 mm.
- A partir de cinco módulos de sujeción, con anchura nominal de tubo de 8 mm.
Principio de función
Los módulos de sujeción se pueden conectar a través de las conexiones de la placa de base o directamente en el módulo de sujeción en la conexión roscada.
Para asegurar la función de las correderas de sujeción, la ventilación de la cámara superior del pistón debe realizarse a través de la conexión de aire «turbo».
Esto puede llevarse a cabo mediante una de las cuatro posibilidades siguientes:
1) Conectar y utilizar la función turbo en la placa de base junto a la conexión «abrir». De este modo, si es necesario, se puede retensar el módulo de sujeción mediante un breve impulso de aire. (Recomendado)
2) Realizar un sencillo orificio para el escape de aire en la placa de base que está conectada a la conexión turbo. Para sellar el orificio contra la suciedad, no utilice una conexión con función de bloqueo, sino un tornillo de ventilación.
3) Como tercera opción, la cámara del pistón se debe ventilar a través de un orificio que está conectado por debajo de la placa de base mediante una ranura transversal. El orificio debe coincidir con la conexión del turbo para que se pueda producir la ventilación.
4) Si el módulo de sujeción se controla de forma lateral, el único tornillo de ventilación se debe introducir también en este punto.
Para asegurar la función de las correderas de sujeción, la ventilación de la cámara superior del pistón debe realizarse a través de la conexión de aire «turbo».
Esto puede llevarse a cabo mediante una de las cuatro posibilidades siguientes:
1) Conectar y utilizar la función turbo en la placa de base junto a la conexión «abrir». De este modo, si es necesario, se puede retensar el módulo de sujeción mediante un breve impulso de aire. (Recomendado)
2) Realizar un sencillo orificio para el escape de aire en la placa de base que está conectada a la conexión turbo. Para sellar el orificio contra la suciedad, no utilice una conexión con función de bloqueo, sino un tornillo de ventilación.
3) Como tercera opción, la cámara del pistón se debe ventilar a través de un orificio que está conectado por debajo de la placa de base mediante una ranura transversal. El orificio debe coincidir con la conexión del turbo para que se pueda producir la ventilación.
4) Si el módulo de sujeción se controla de forma lateral, el único tornillo de ventilación se debe introducir también en este punto.
Indicación sobre el dibujo
a) Conexión sin tubo por el lado del suelo (abrir)
Junta tórica Ø9x1,5
b) Conexión sin tubo por el lado del suelo (Turbo)
Junta tórica Ø9x1,5
c) Borde de centrado
d) Aireación
e) Conexión por el suelo sin manguera (consulta de presión dinámica, posiciones de correderas de sujeción)
junta tórica Ø9x1,5
f) Conexión lateral G1/8 (accionamiento de abrir)
g) Conexión lateral G1/8 (Turbo)
Junta tórica Ø9x1,5
b) Conexión sin tubo por el lado del suelo (Turbo)
Junta tórica Ø9x1,5
c) Borde de centrado
d) Aireación
e) Conexión por el suelo sin manguera (consulta de presión dinámica, posiciones de correderas de sujeción)
junta tórica Ø9x1,5
f) Conexión lateral G1/8 (accionamiento de abrir)
g) Conexión lateral G1/8 (Turbo)
Accesorios
Perno de sujeción K0967.
Perno protector para módulos de sujeción K1010.
Cubierta para módulos de sujeción K1010.
Perno protector para módulos de sujeción K1010.
Cubierta para módulos de sujeción K1010.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.