Material
Acero endurecido.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero endurecido.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los apoyos sirven para ajustar la profundidad de sujeción de la pieza de trabajo con el dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto/ KIPPflexX.
Con apoyo de 12 mm, generando una fuerza de fijación hacia abajo en la pieza de trabajo.
Con apoyo de 17 mm, el efecto de la fuerza de fijación hacia abajo disminuye la deformación de los bordes.
El suministro se realiza en pares.
Con apoyo de 12 mm, generando una fuerza de fijación hacia abajo en la pieza de trabajo.
Con apoyo de 17 mm, el efecto de la fuerza de fijación hacia abajo disminuye la deformación de los bordes.
El suministro se realiza en pares.
Accesorios
con K0973, K1555
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.