Material
Aluminio.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aluminio.
Indicación
El acoplamiento de palé para el módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 sirve como interfaz entre el palé de sujeción y el módulo de sujeción en un sistema de automatización robótica. Las medidas compactas del acoplamiento de palé permite una carga de palés extremadamente cerca a la mesa de máquinas.
El acoplamiento de palé se inserta sobre el perno de sujeción UNILOCK del módulo de sujeción en el robot. La protección contra torsión en torno al eje longitudinal central se realiza mediante un pasador cilíndrico en el lado frontal del acoplamiento de palé.
El acoplamiento de palé se inserta sobre el perno de sujeción UNILOCK del módulo de sujeción en el robot. La protección contra torsión en torno al eje longitudinal central se realiza mediante un pasador cilíndrico en el lado frontal del acoplamiento de palé.
Montaje
Al montar el acoplamiento de palé en el palé hay que observar el par de torsión máximo de los tornillos de fijación.
Pares de apriete de los tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Pares de apriete de los tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Ventajas
- Estructura compacta.
- Peso reducido.
- Posicionamiento mediante cono corto.
- Peso reducido.
- Posicionamiento mediante cono corto.
Volumen de suministro
- 1x acoplamiento de palé con perno de sujeción.
- 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accesorios
Módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 (K1973).
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.