Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación
Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
Fuerza de retención (M8) 15.000 N
Fuerza de retención (M10) 25.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos