Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
En el soporte se pueden alojar las pinzas de sujeción, tanto para una sujeción externa como interna.
Con el tornillo de sujeción lateral se acciona la clavija de bloqueo y la pieza se sujeta tensada por su perímetro.
Este soporte se puede asegurar con un pasador cilíndrico contra la torsión.
Las pinzas de sujeción se posicionan con 2 pasadores cilíndricos sobre el soporte.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos