Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Anodizado azul.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Anodizado azul.
Indicación
Pinzas de sujeción para sujetar contornos externos.
El contorno de la pieza que se va a sujetar se coloca en la pinza de sujeción. Son posibles superficies de formas libres y contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza de sujeción permite una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción por cada segmento de la pinza (8x) máx. 0,15 mm.
Precisión de repetición de la pieza: ±0,03.
Precisión de repetición de la pinza de sujeción: ±0,02.
Soporte a juego K1183.
El contorno de la pieza que se va a sujetar se coloca en la pinza de sujeción. Son posibles superficies de formas libres y contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza de sujeción permite una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción por cada segmento de la pinza (8x) máx. 0,15 mm.
Precisión de repetición de la pieza: ±0,03.
Precisión de repetición de la pinza de sujeción: ±0,02.
Soporte a juego K1183.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.